Publier vos produits
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Traduit par Google,
Les chauffe-eau à brûleur alimenté à petit volume Conservationist® sont idéaux pour les applications commerciales, avec des entrées allant jusqu'à 740 000 BTU. Ils offrent une efficacité thermique exceptionnelle de 80 %, grâce à une chambre de combustion étanche qui réduit les pertes de chaleur. D'autres innovations incluent des commandes entièrement automatiques et un port d'inspection pour la surveillance de la flamme pendant le fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-btp_small-volume
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsConservationist Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters