Publier vos produits
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Gold Xi DVE affiche des informations détaillées sur le fonctionnement et le diagnostic. Des messages d'erreur ou d'alerte s'affichent en cas de problème de fonctionnement. 9 derniers messages d'erreur et d'alerte enregistrés avec horodatage. Le système de contrôle abaisse automatiquement le point de consigne de fonctionnement d'une valeur programmée pendant des périodes définies par l'utilisateur. Aide à réduire les coûts d'exploitation pendant les périodes d'inoccupation ou de faible demande.

    • Les éléments Incoloy résistent à la corrosion, ce qui se traduit par une efficacité à long terme et une protection contre les dommages
    • Fusibles du circuit d'alimentation pour la protection du système
    • Le réservoir émaillé offre une protection durable contre la corrosion
    • Taille disponible de 50 gallons à 119 gallons
    Spécification
    • Specifications

      Recovery Cap 100°F Rise: 25 - 221
      Gallon Capacity: 50 - 120
      Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08
      KW Input: 6 - 54
      Number of Elements: 3 - 9
      Dimensions

      Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395
      Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aosmith-dve
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsGold Xi Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters