Publier vos produits
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Traduit par Google,
    La série Master-Fit® BTR avec registre de fumée automatique offre des performances exceptionnelles et une flexibilité d'installation maximale pour les nouvelles constructions et les applications de remplacement. Les multiples options de placement des raccordements d'eau et les faibles dégagements d'installation sont des caractéristiques supplémentaires conviviales pour l'installateur.
    • Le clapet de fumée automatique Effikal minimise la perte de chaleur en mode veille pour atteindre une efficacité thermique de 80 %
    • Connexions d'entrée/sortie situées en haut, à l'avant et à l'arrière pour une plus grande flexibilité d'installation
    • Les unités peu encombrantes sont jusqu'à un pied plus courtes que les modèles qu'elles remplacent
    • S'installe de manière autonome, collectée ou connectée à des réservoirs de stockage
    Spécification
    • (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Master-Fit® model # _____________ or equal, with a storage capacity of __________ gallons, an input rating of ___________________ BTUs per hour, a recovery rating of_________ gallons per hour (gph) at 100ºF rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall be protected against overheating caused by the buildup of scale, film and other sediment by a self-cleaning device, positioned inside the tank so that it directs the flow of inlet water to keep precipitated solids in suspension so that they are removed from the water heater on that or successive draws. Glasslined water heater(s) shall also be protected against electrolytic corrosion by multiple factory-installed anode rods. In addition, water heater(s) shall: 1) Be equipped with an integrated control system consisting of a 180ºF adjustable thermostat with upper and lower sensing bulbs. 2) Be equipped with intermittent electronic ignition, a manual reset gas shutoff device, a gas pressure regulator, factory-installed, CSA Certified and ASME Rated T&P relief valve and 2-3/4˝ x 3-3/4˝ tank inspection port. 3) Be design-certified by UL (Underwriters Laboratories) to current edition of ANSI Z.21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage-type water heaters. 4) Meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition of ASHRAE/ IESNA 90.1. 5) Have a 3-year limited warranty against corrosion as outlined in the written warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aosmith-btr
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsMaster-Fit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters