Publier vos produits
Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Le Cyclone HE à évacuation forcée de 50 gallons est conçu pour produire plus d'eau chaude que n'importe quel chauffe-eau à gaz commercial de sa catégorie. Grâce à l'échangeur de chaleur hélicoïdal interne, similaire à la conception des modèles Cyclone Xi leaders de l'industrie, l'unité atteint une efficacité thermique de 90 %. Avec son faible encombrement et sa facilité d'installation, Cyclone HE offre des performances élevées pour de nombreuses petites applications légères, ce qui en fait un choix parfait pour les restaurants, les bureaux et d'autres applications.

Fonctionnalités

  • Produit une efficacité thermique de 90 %, ce qui permet d'économiser de l'argent sur les coûts d'exploitation et augmente la production d'eau chaude par rapport aux chauffe-eau à efficacité standard.
  • Électronique avancée pour un contrôle plus précis de la température de l'eau et des diagnostics simplifiés du système
  • Le système permet des parcours de ventilation verticaux et horizontaux combinés, en utilisant 2 ?, 3 ? ou 4 ? Tuyau en PVC, ABS ou CPVC
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-cyclone_he-btx-80
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsCyclone HE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters