Publier vos produits
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Le Cyclone® Xi est un chauffe-eau au gaz commercial léger à ventilation directe et à condensation complète avec un échangeur de chaleur hélicoïdal interne. Cet échangeur de chaleur hélicoïdal permet au Cyclone Xi d'atteindre une efficacité thermique de 96 % et de fournir une production d'eau chaude exceptionnelle.

Fonctionnalités

  • Certifié Energy Star®
  • Échangeur de chaleur interne hélicoïdal
  • Conception polyvalente à ventilation directe assistée
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-cyclone_xi-btx
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsCyclone Xi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters