Publier vos produits
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    4.8 sur 5 étoiles4.8(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Série Gold DRE disponible avec des réservoirs de stockage de 50, 80 et 119 gallons, avec des choix d'entrée allant de 6 kW à 54 kW. Ils peuvent être utilisés comme réchauffeurs de récupération pour le service d'alimentation en eau chaude ou comme surpresseurs pour fournir de l'eau de rinçage désinfectante pour le lavage de la vaisselle.

    Fonctionnalités

    • Fusibles du circuit d'alimentation pour la protection du système
    • Le réservoir émaillé offre une protection durable contre la corrosion
    • Dimensionnement disponible de 50 gallons à 119 gallons
    Spécification
    • Specifications Gallon Capacity: 50 - 120 Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08 KW Input: 6 - 54 Number of Elements: 3 - 9 Recovery Cap. 100°F Rise: 25 - 221 Dimensions Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395 Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aosmith-dre
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsGold Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters