Publier vos produits
TX1  Integrated Tankless on Tank

TX1 Integrated Tankless on Tank

Traduit par Google,

Le chauffe-eau à condensation TX1 combine le chauffage de l'eau sans réservoir avec un réservoir pour offrir des performances exceptionnelles. Capturant l'efficacité d'un moteur sans réservoir et la capacité de stockage d'un réservoir de stockage de 119 gallons, le TX1 offre le meilleur des deux mondes. Le chauffe-eau sans réservoir à condensation intégré AO Smith CT-199 de qualité commerciale offre une efficacité thermique de 96 % avec un brûleur modulant et un échangeur de chaleur en cuivre de qualité commerciale pour un transfert de chaleur supérieur et un échangeur de chaleur secondaire construit en acier inoxydable 316. Avec une commande électronique avancée contrôlant la pompe et les unités sans réservoir, le TX1 offre le meilleur en matière d'économies d'énergie. Certifié conforme à la norme NSF 5 par Underwriters Laboratories et capable de fournir de l'eau à 62 °C (180 °F) pour la désinfection, le TX1 peut gérer tout ce qui lui est lancé.

Chauffe-eau sans réservoir

Spécification
  • (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith TX1 model # _________ or equal, minimum 96% thermal efficiency, a storage capacity of 119 gallons, an input rating of 199,000 BTUs per hour, a recovery rating of 232 gallons per hour (gph) at 100°F rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall: 1. Modulating gas burner that automatically adjusts the input based on demand. 2. Dual anodes. 3. Have seamless glass-lined steel
    tank construction, with glass lining applied to all water-side surfaces after the tank has been assembled and welded; 4. Meets the thermal efficiency and/or standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition of ASHRAE/IES 90.1; 5. Have foam insulation and a CSA Certified and ASME rated T&P relief valve; 6. Have a condensing tankless with modulating burner as the heat source; 7. Be approved for 0˝ clearance to combustibles.

    The control shall be an integrated solid-state temperature and ignition control device with integral diagnostics, graphic user interface, fault history display, and shall have digital temperature readout. 1. All models are design certified by Underwriters Laboratories (UL), Inc., according to ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage type water heaters; 2. Meet the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition ASHRAE/IES 90.1; 3. Complies with SCAQMD Rule 1146.2 and other air quality management districts with similar requirements for low NOx emissions; 4. Complies with NSF Low Lead Standard.

    For Standard Power Venting: Water heater(s) shall be suitable for power venting using a (3˝ or 4˝ ) _______ diameter PVC pipe for a total distance of (70 ft or 100 ft.) ______ equivalent feet of vent piping. For Power Direct Venting: Water heater(s) shall be suitable for power direct venting using a (3˝ or 4˝ ) _______ diameter PVC pipe for a total distance of (70 ft or 100 ft.) ______ equivalent feet of vent piping and (50 ft. or 120 ft.)______ equivalent feet of intake air piping.

    Operation of the water heater(s) in a closed system where thermal expansion has not been compensated for (with a properly sized thermal expansion tank) will
    void the warranty.

    Tankless Water Heater

Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-tx1
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsTX1 Integrated Tankless on Tank
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord