Publier vos produits
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Traduit par Google,

La série 910 est un chauffe-eau entièrement modulant, alimenté au gaz et sans réservoir. Il peut être installé à l'extérieur, à l'intérieur ou à évacuation directe. Capable de fournir des systèmes d'eau chaude sanitaire et/ou des applications domestiques et de chauffage combinées (les codes locaux imposent une conformité appropriée). Plusieurs unités peuvent être combinées dans un système de chauffe-eau pour fournir des applications plus importantes telles que les hôtels, les grands restaurants et les complexes d'appartements.

Le chauffe-eau sans réservoir ATIO-910-N utilise jusqu'à 380 000 BTU de gaz naturel pour fournir un débit maximal de 14,5 GPM. Il utilise une technologie sans condensation pour atteindre une efficacité thermique de 80 %. Ce modèle répond aux exigences en matière d'émissions de NOx faibles et est accompagné d'une garantie limitée de 15 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith_ATIO_Heavy
  • Famille de produitsCommercial Tankless Water Heater
  • Groupe de produitsTankless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.88
  • Largeur (pouces)25.25
  • Profondeur (pouces)12.25
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Lbs)113
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters