Publier vos produits
Roller Blind  Cube Block manual
Roller Blind  Cube Block manual

    Roller Blind Cube Block manual

    Traduit par Google,

    Le store enrouleur Cube Block se distingue par la forme carrée de son support en acier. Son design a été pensé pour offrir une fonctionnalité et une esthétique de pointe. Le store Cube Block est équipé d'une ogive soudée le long du tissu, permettant une insertion et une extraction extrêmement faciles dans le tube, ce qui simplifie l'entretien. Certains tissus sont lavables aux ultrasons pour un nettoyage ciblé et efficace.


    Spécification
    • Light: vertical managementDesign: linear and impactfulTerminals: steelRoll: freeBottom: in view or hidden into the fabricOperation: manual with chain or motorisedOgive: for easy fabric insertionOptional: with compensation spring only with chainFormat: big dimensionsEase maintenance system: dismantling/reassembly

      Colours and Fabrics:Over 300 kinds of colours, fabrics and transparencies available.Disponibile con tessuti ecosostenibili

    Spécifications techniques
    • Réference unique.manualcontrol-cubeblock-lipari
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires