Publier vos produits
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double

    Carport Sunhail Mono&Double

    Traduit par Google,

    Structure adaptée à la couverture des véhicules.

    Abri voiture en PVC avec une structure composée d'éléments en acier galvanisé à chaud, boulonnés et soudés pour une plus grande résistance.

    Les éléments principaux sont reliés entre eux, tous de section circulaire afin d'assurer une répartition correcte du poids déchargé au sol.


    Spécification
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pensilina-sunhail-mono-and-double
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie