Publier vos produits
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Traduit par Google,
Mortier de réparation structurel renforcé de fibres et d'inhibiteurs de corrosion
Spécification
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-REP-MUR-AR
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016
  • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 00 00
  • Titre OmniClassInterior and Finish Products
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie
Espagne
Singapour
Thaïlande
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit