Publier vos produits
ARDEX S 48 - Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid
ARDEX S 48 - Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid
    ARDEX

    ARDEX S 48 - Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid

    Traduit par Google,
    L'ARDEX S 48 est une colle à carrelage très flexible qui peut être utilisée aussi bien au sol qu'au mur dans des environnements secs et humides. L'ARDEX S 48 est utilisé pour la pose et la pose, par exemple, de carreaux, de carreaux, de granit céramique ou de mosaïques. Ainsi que pour l'ensemble des matériaux isolants en mousse plastique, collage des plaques de plâtre, sur des surfaces denses et aspirantes. Fournit une très bonne adhérence aux carreaux avec une absorption d'eau minimale. Résiste à l'humidité de la cuisine, du bain et de la salle d'eau en milieu résidentiel. Peut être utilisé sur tous les supports normalement utilisés pour le carrelage, par exemple les plaques de plâtre, le béton léger, le mastic de ciment et le béton de plus d'un mois. Très approprié pour les sols avec chauffage au sol.
    Spécification
    • Texture: Smooth, creamy, plastic. Consumables: About 1.0 kg / m² powder at comb size 4x4x4 Approx. 1.3 kg / m² powder at comb size 6x6x6 Approx. 1.7 kg / m² powder at comb size 8x8x8 Working time: Approximately 1 hour at 20 ° C. Bedtime: About 20 minutes at 20 ° C. Bonding (floor): After about 5 hours at 20 ° C. Bonding (wall): After about 3 hours at 20 ° C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-S-48
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_72
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe