Publier vos produits
ARDEX AR 300 - Multi Mortar
ARDEX

ARDEX AR 300 - Multi Mortar

Traduit par Google,

Contient du ciment
stresser
Résistant à l'eau et aux intempéries
Traitement facile
Feutré et lissé

application
À l'intérieur et à l'extérieur. Mur et sol.

Préparation de panneaux de construction minéraux, plaques de plâtre, panneaux isolants en mousse dure avec stratification de mortier u. un.

Nivellement, remplissage et enduit de surfaces murales et de sols
béton
Maçonnerie (béton cellulaire uniquement à l'intérieur, en couches minces)
Enduit de mortier groupes P II et III
chape de ciment
en épaisseurs de couche de 2 à 30 mm pour le carrelage et les revêtements carrelés.

Remplissez les trous, les indentations, les fentes et les éruptions.

Collage de pierres de parement en béton cellulaire et en brique silico-calcaire dans des zones statiques non pertinentes, telles que baignoire et Waschtischabmauerungen, cabines de douche u. un.

Collage de carreaux de faïence et de grès avec une adhérence initiale rapide et une bonne marche.

Spécification
  • Mixing ratio : Approx. 6.0 - 6.5 l of water: 25 kg of powder accordingly
    about 1 RT water: 3 RT powder

    Insertion time (EN 1346) : Approx. 20 min. (Measured on fresh mortar) 
    Correction time (+ 20 ° C) : 5-15 min. 
    Tile laying (20 ° C) : After approx. 2 hrs. 
    Compressive strength : After 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 12 N / mm²
    after 28 days approx. 15 N / mm²

    pH : ca. 12 fresh mortar 
    packing : sacks of 25 kg net 
    Storage : In a dry room for 12 months in the original sealed container storable 
    floor heating suitability : yes 
    bulk density : about 1.3 kg / l 
    wet weight of the mortar : Ca. 1.5 kg / l 
    Material requirements: Approx. 1.2 kg powder per m² and mm application thickness
    approx. 2.5 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm 
    approx. 3.4 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm

    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 45 - 60 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 2 hrs. 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 1 N / mm² 
    after 7 days approx. 2 N / mm² 
    after 28 days approx. 4 N / mm²

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-ar-300
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsMultimortar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016
  • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 00 00
  • Titre OmniClassInterior and Finish Products
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
France
République tchèque
Suisse