Publier vos produits
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    Traduit par Google,

    ARDEX RA 56 est un adhésif polyuréthane hybride à très faible viscosité à 2 composants. Il s'agit d'un matériau de réparation du béton à durcissement rapide utilisé lorsqu'un temps d'arrêt minimal est crucial. Sa faible viscosité offre une pénétration profonde dans les fissures capillaires pour une réparation structurelle. L'ajout d'agrégats secs ensachés permet d'obtenir un produit de réparation des éclats de qualité, prêt à être broyé et ouvert à la circulation en moins d'une heure.

    Substrats :

    • Béton
    Spécification
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-ra-56
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsCrack and Spall Repair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie
    Australie
    Singapour
    Nouvelle-Zélande
    Thaïlande
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit