À base de ciment et d'acrylique, de céramique, etc. est un matériau isolant à deux composants qui assure l'imperméabilité à l'eau sous les matériaux de revêtement.
Spécification
Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt
Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg
Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder
Container Life - About 2 hours
Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours