Publier vos produits
ARDEX TLT™ Drain Kits
ARDEX TLT™ Drain Kits
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Drain Kits

    La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
    Spécification
    • SQUARE PUNCH DRAIN KITSLINEAR SLIT DRAIN KITSSOLID DRAIN KITS
      ProductFinishSizeProductFinishSizeProductFinishSize
      ARDEX TLT™ 301Chrome4″ARDEX TLT™ 305Chrome4″ARDEX TLT™ 309Chrome4″
      ARDEX TLT™ 302Brushed Nickel4″ARDEX TLT™ 306Brushed Nickel4″ARDEX TLT™ 310Brushed Nickel4″
      ARDEX TLT™ 303Brushed Bronze4″ARDEX TLT™ 307Brushed Bronze4″ARDEX TLT™ 311Brushed Bronze4″
      ARDEX TLT™ 304Matte Black4″ARDEX TLT™ 308Matte Black4″ARDEX TLT™ 312Matte Black4″
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-tlt-drain-kits
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains