Publier vos produits
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
    Spécification
    • ARDEX TLT™ Linear Drains available in these designs:

      • Square Punch
      • Tileable

      Available sizes:

      • 32”
      • 36”
      • 48”
      • 60”
      • 72”

      Available colors:

      • Chrome
      • Brushed Nickel
      • Brushed Bronze
      • Matte Black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-tlt-linear-drain
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains