Le raccord de descente pluviale permet d'évacuer l'eau de la descente vers un collecteur d'eaux usées situé près du mur du bâtiment. Ceci évite une accumulation excessive d'eau. Il est recommandé d'installer un filtre à feuilles, ou un filtre à feuilles autonettoyant, afin d'empêcher les feuilles et les brindilles de pénétrer dans le réseau d'eaux pluviales. Ce produit BIM représente un raccord de descente pluviale de diamètre 100 mm, destiné à la coordination et à la spécification au sein du système de drainage des eaux pluviales Areco correspondant.
Spécification
• Product: Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
• Product category: Construction: Roof Accessories
• Material: Galvanized steel
• Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component
• Nominal diameter: 100 mm
• Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above