Publier vos produits
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
    Areco

    Gutter Angle Inner Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees

    Traduit par Google,
    Un angle intérieur de gouttière est utilisé pour les coins internes. Monté sur l'extrémité de la gouttière à l'aide d'un joint de gouttière.
    Spécification
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARS-GUTTANGIN150-135
    • Famille de produitsRoof Drainage
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture