Publier vos produits
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290

    La pompe à chaleur air/eau NIMBUS POCKET M NET R32 est la solution de pointe Ariston pour le chauffage et le rafraîchissement: elle peut être entièrement installée à l'extérieur avec la possibilité de fonctionner en combinaison avec d'autres systèmes de chauffage et de production d'eau chaude (par exemple, un chauffe-eau thermodynamique).

    Le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global est présent uniquement dans l'unité extérieure de type monobloc. L'unité extérieure est raccordée au système par liaison hydraulique.

    Grâce à la classe d'efficacité A+++, la pompe à chaleur est capable de chauffer et de rafraîchir l'environnement avec une efficacité maximale, même par temps froid.

    La connectivité intégrée permet le pilotage à distance par l'utilisateur ainsi que la téléassistance par une station technique (en option).

    Plusieurs tailles sont disponibles:

    • NIMBUS POCKET 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS POCKET 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET US 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS POCKET 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 selon EN1451

      Spécification
        • Fluide frigorigène R32
        • Haute efficacité dans les climats froids
        • Faible bruit
        • Sensys HD inclus
        • Accessibilité facile à tous les composants internes
        • Installation et configuration faciles avec une large gamme d'accessoires
        • Filtre magnétique intégré
        • Vase d'expansion 12 litres intégré
        • Fonction photovoltaïque
        • Connectivité intégrée
        • Contrôle à distance grâce à l'application Ariston NET
      Spécifications techniques
      • Réference unique.NIMBUS-5-POCKET-M-NET-R290
      • Famille de produitsHEAT PUMPS
      • Groupe de produitsNimbus 5 R290
      • TypeVitrine (modèle)
      • Date de publication2026-10-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondairePlastique
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
      • Code ETIMEC001213
      • Nom ETIMHeating heat pump
      • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numéro OmniClass23-33 17 11 11
      • Titre OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps

      Disponibilité de la région

      L'Europe