Publier vos produits
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT M NET R32
    Ariston

    Pompe à chaleur - NIMBUS COMPACT M NET R32

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)

    La pompe à chaleur air/eau NIMBUS COMPACT M NET R32 est la solution de pointe Ariston pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire: la solution idéale pour une maison individuelle neuve ainsi qu'un projet de rénovation, grâce à l'unité intérieure compacte et tout-en-un intégrant un réservoir de stockage de 180 litres pour l'eau chaude sanitaire.

    Le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global est présent uniquement dans l'unité extérieure de type monobloc et assure un faible potentiel de réchauffement global. L'unité extérieure est raccordée à l'unité intéreiure par liaison hydraulique.

    Grâce à la classe d'efficacité A+++, la pompe à chaleur est capable de chauffer, de rafraîchir et de produire l'eau chaude sanitaire avec une efficacité maximale, même par temps froid.

    La connectivité intégrée
    permet le pilotage à distance du système par l'utilisateur ainsi que la téléassistance par une station technique (en option).

    Plusieurs tailles sont disponibles:

    • NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS COMPACT 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

        *A7W35 selon EN1451

          Spécification
            • Fluide frigorigène R32
            • Haute efficacité dans les climats froids
            • Faible bruit
            • Sensys HD inclus et intégrable dans le panneau frontal
            • Accessibilité facile à tous les composants internes
            • Installation et configuration faciles avec une large gamme d'accessoires
            • Filtre magnétique intégré
            • Vase d'expansion 12 litres intégré
            • Fonction photovoltaïque
            • Connectivité intégrée
            • Contrôle à distance grâce à l'application Ariston NET
          Spécifications techniques
          • Réference unique.NIMBUS-COMPACT-M-NET-R32
          • Famille de produitsHEAT PUMPS
          • Groupe de produitsNIMBUS NET R32 - 2022
          • TypeVitrine (modèle)
          • Date de publication2022-09-28
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalMétal
          • Matériel secondairePlastique
          • Conçu enItalie
          • Fabriqué enItalie
          Classification
          • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
          • Code ETIMEC001213
          • Nom ETIMHeating heat pump
          • Nom UNSPSCHeat pumps
          • Code UNSPSC40101806
          • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
          • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
          • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
          • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
          • Numéro OmniClass23-33 17 13 11
          • Titre OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
          • Code CSI UniFormat IID3020
          • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

          Disponibilité de la région

          L'Europe
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
          Bibliothèque de produits BIMobject

          Application Design pour Revit

          Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

          Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

          • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
          • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
          • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit