Publier vos produits
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)

    La pompe à chaleur air/eau NIMBUS FLEX M NET R32 est la solution Ariston de pointe pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire: l'unité intérieure contient tous les composants clés et peut être facilement raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire déporté.

    Le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global est présent uniquement dans l'unité extérieure de type monobloc. L'unité extérieure est raccordée à l'unité intérieure par liaison hydraulique.

    Grâce à la classe d'efficacité A+++, la pompe à chaleur est capable de chauffer, de rafraîchir et de produire l'eau chaude sanitaire avec une efficacité maximale, même par temps froid.

    La connectivité intégrée permet le pilotage à distance par l'utilisateur ainsi que la téléassistance par une station technique (en option).

    Plusieurs tailles sont disponibles:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 selon EN1451

      Spécification
        • Fluide frigorigène R32
        • Haute efficacité dans les climats froids
        • Faible bruit
        • Sensys HD inclus et intégrable dans le panneau frontal
        • Accessibilité facile à tous les composants internes
        • Installation et configuration faciles avec une large gamme d'accessoires
        • Filtre magnétique intégré
        • Vase d'expansion 12 litres intégré
        • Fonction photovoltaïque
        • Connectivité intégrée
        • Contrôle à distance grâce à l'application Ariston NET
        Spécifications techniques
        • Réference unique.NIMBUS-FLEX-M-NET-R32
        • Famille de produitsHEAT PUMPS
        • Groupe de produitsNIMBUS NET R32 - 2022
        • TypeVitrine (modèle)
        • Date de publication2022-09-28
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalMétal
        • Matériel secondairePlastique
        • Conçu enItalie
        • Fabriqué enItalie
        Classification
        • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
        • Code ETIMEC001213
        • Nom ETIMHeating heat pump
        • Nom UNSPSCHeat pumps
        • Code UNSPSC40101806
        • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
        • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
        • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
        • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
        • Numéro OmniClass23-33 17 13 11
        • Titre OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
        • Code CSI UniFormat IID3020
        • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

        Disponibilité de la région

        L'Europe
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
        Bibliothèque de produits BIMobject

        Application Design pour Revit

        Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

        Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

        • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
        • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
        • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit