Publier vos produits
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX S NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX S NET R32
    Ariston

    Pompe à chaleur - NIMBUS FLEX S NET R32

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)

    La pompe à chaleur air/eau NIMBUS FLEX S NET R32 est la solution Ariston de pointe pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire: l'unité intérieure contient tous les composants clés et peut être facilement raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire déporté.

    Le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global, circule dans les liaisons frigorifiques reliant l'unité extérieure de type split et l'unité intérieure.

    Grâce à la classe d'efficacité A+++, la pompe à chaleur est capable de chauffer, de rafraîchir et de produire l'eau chaude sanitaire avec une efficacité maximale, même par temps froid.

    La connectivité intégrée permet le pilotage à distance par l'utilisateur ainsi que la téléassistance par une station technique (en option).

    Plusieurs tailles sont disponibles:

    • NIMBUS FLEX 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 selon EN1451

    Spécification
      • Fluide frigorigène R32
      • Haute efficacité dans les climats froids
      • Faible bruit
      • Sensys HD inclus et intégrable dans le panneau frontal
      • Accessibilité facile à tous les composants internes
      • Installation et configuration faciles avec une large gamme d'accessoires
      • Filtre magnétique intégré
      • Vase d'expansion 12 litres intégré
      • Fonction photovoltaïque
      • Connectivité intégrée
      • Contrôle à distance grâce à l'application Ariston NET
      Spécifications techniques
      • Réference unique.NIMBUS-FLEX-S-NET-R32
      • Famille de produitsHEAT PUMPS
      • Groupe de produitsNIMBUS NET R32 - 2022
      • TypeVitrine (modèle)
      • Date de publication2022-09-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondairePlastique
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
      • Code ETIMEC001213
      • Nom ETIMHeating heat pump
      • Nom UNSPSCHeat pumps
      • Code UNSPSC40101806
      • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numéro OmniClass23-33 17 13 11
      • Titre OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
      • Code CSI UniFormat IID3020
      • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Disponibilité de la région

      L'Europe
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
      Bibliothèque de produits BIMobject

      Application Design pour Revit

      Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

      Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

      • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
      • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
      • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit