Publier vos produits
Pompe à chaleur - NIMBUS PLUS M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS PLUS M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS PLUS M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS PLUS M NET R32
Pompe à chaleur - NIMBUS PLUS M NET R32
    Ariston

    Pompe à chaleur - NIMBUS PLUS M NET R32

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)

    La pompe à chaleur air/eau NIMBUS PLUS M NET R32 est la solution Ariston de pointe pour le chauffage et le rafraîchissement: l'unité intérieure contient tous les composants clés et peut être facilement raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire déporté.

    Le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global est présent uniquement dans l'unité extérieure de type monobloc. L'unité extérieure est raccordée à l'unité intérieure par liaison hydraulique.

    Grâce à la classe d'efficacité A+++, la pompe à chaleur est capable de chauffer et de rafraîchir avec une efficacité maximale, même par temps froid.

    La connectivité intégrée permet le pilotage à distance par l'utilisateur ainsi que la téléassistance par une station technique (en option).

    Plusieurs tailles sont disponibles:

    • NIMBUS PLUS 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS PLUS 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

    *A7W35 selon EN1451

    Spécification
      • Fluide frigorigène R32
      • Haute efficacité dans les climats froids
      • Faible bruit
      • Sensys HD inclus et intégrable dans le panneau frontal
      • Accessibilité facile à tous les composants internes
      • Installation et configuration faciles avec une large gamme d'accessoires
      • Filtre magnétique intégré
      • Vase d'expansion 12 litres intégré
      • Fonction photovoltaïque
      • Connectivité intégrée
      • Contrôle à distance grâce à l'application Ariston NET
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NIMBUS-PLUS-M-NET-R32
    • Famille de produitsHEAT PUMPS
    • Groupe de produitsNIMBUS NET R32 - 2022
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Code ETIMEC001213
    • Nom ETIMHeating heat pump
    • Nom UNSPSCHeat pumps
    • Code UNSPSC40101806
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 13 11
    • Titre OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit