Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau à pompe à chaleur à air Nuos Plus Wi-Fi est la solution idéale pour les besoins en eau chaude économes en énergie avec une technologie renouvelable. Il assure jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux chauffe-eau électriques traditionnels à accumulation et permet des températures allant jusqu'à 62°C avec le COP le plus efficace allant jusqu'à 3,14 du marché tout en offrant le temps de chauffe de l'eau le plus court de sa catégorie. Une isolation de haute qualité permet de maintenir l'eau chaude à la température souhaitée pendant une longue période, ce qui permet d'économiser plus d'argent sur les factures d'énergie.

    Il existe deux tailles disponibles :

    • NUOS PLUS WIFI 200D (capacité 200lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250I (capacité 250lt)
    Spécification
      • Under 4 hour heat up time, one of the lowest on the market
      • Highly Efficient COP of 3.14 (250lt version)
      • Optional Wi-Fi control via Aqua Ariston Net app
      • "Plug & Play" no F-Gas qualifications needed to install
      • Extended operating temperature range (-10° to 42°C)
      • R134a eco-friendly refrigerant gas for water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Brand new working modes including daily/weekly programming and I-Memory
      • Full system integration with Ariston boilers through Sensys controls thanks to BusBridgeNet technology
      • 80% more energy savings than traditional cylinders of the same capacity
      • Super silent at 51dB in Silent Mode, equivalent to a domestic fridge-freezer
      • Active anode (ProTech) & magnesium anode
      • Titanium enamelled steel tank
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-PLUS-wifi-UK
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heater
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution