Publier vos produits
Chauffe-eau thermodynamique - NUOS PLUS S2 WI-FI
Chauffe-eau thermodynamique - NUOS PLUS S2 WI-FI
Chauffe-eau thermodynamique - NUOS PLUS S2 WI-FI
    Ariston

    Chauffe-eau thermodynamique - NUOS PLUS S2 WI-FI

    4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)

    NUOS PLUS WIFI est un chauffe-eau à pompe à chaleur suspendu au mur avec connectivité intégrée. Grâce au circuit thermodynamique optimisé, cette pompe à chaleur offre l'une des meilleures performances de sa catégorie et utilise un gaz réfrigérant durable, le R290, avec un faible GWP. Il peut également être utilisé comme stockage d'énergie renouvelable, avec une connexion facile à un système photovoltaïque.

    Trois tailles sont disponibles:

    • NUOS PLUS S2 WIFI 80 (capacité de 80 litres)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 110 (capacité de 110 litres)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 150 (capacité de 150 litres)
    Spécification
      • Cuve en acier émaillé au titane.
      • Anode active + anode en magnésium.
      • Durabilité garantie par Ariston.
      • Élément chauffant électrique émaillé.
      • Plage de fonctionnement en mode pompe à chaleur avec des températures de l'air de –10 à 42 °C.
      • Économie d'énergie de 80 % par rapport aux chauffe-eau traditionnels de même capacité.
      • Gaz écologique R290a pour une température de l'eau allant jusqu'à 60 °C en mode pompe à chaleur.
      • Fonction photovoltaïque intégrée.
      • Gérez votre confort à distance depuis votre smartphone grâce à l'application Ariston NET.
      • 100 % conçu et développé en Italie.
      • Différents modes de fonctionnement : vert, confort, boost, rapide, i-memory, HC-HP.
      • Fonction silencieuse.
      • Programmation hebdomadaire.
      • Intégration du système avec d'autres produits Ariston grâce à la technologie Bus BridgeNet®.
      • Interface utilisateur conviviale et écran LCD.
      • Architecture monobloc pour une installation et une maintenance faciles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-PLUS-S2-WIFI
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution