Arizona Tile Tumbled Marble, carreaux de 4 x 4 pouces, Emperador Light, comprend 10 pieds carrés. Les pierres roulées sont aussi merveilleusement imprévisibles et uniques que la nature elle-même, ajoutant du charme et une personnalité distincte aux espaces petits et grands, intérieurs ou extérieurs, décontractés et extravagants. Les pierres roulées peuvent être installées dans l'une des applications suivantes : commerciales, résidentielles, intérieures, extérieures, sols, murs, dosserets, cheminées, contours de baignoire, douches et vanités. Il sera normal de voir des cristaux blancs et des veines qui sont des concentrations de calcite blanche et claire dans ce marbre. C'est une caractéristique commune pour cette pierre d'avoir des vides dans la matière première. Avant d'atteindre les étapes de polissage, ces vides sont remplis d'une résine polyester. Cela n'affecte pas la durabilité, l'entretien ou la beauté de la pierre. En tant que produit en pierre naturelle, il est recommandé de le sceller pour prolonger sa longévité. En raison de la nature de la finition au tonneau, un scellant améliorant la pierre aidera à accentuer les couleurs naturelles de la pierre qui peuvent être atténuées après le processus de culbutage.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |