Carreau de verre Arizona Tile Skylights, 1 x 1 pouce sur un maillage mosaïque de 12 x 12 pouces, kaki mat, comprend 11 feuilles. Les dalles de verre Skylights sont fabriquées à partir de verre de haute qualité de 8 mm, très résistant, de qualité construction, qui est généralement utilisé pour les fenêtres commerciales dans les immeubles de bureaux et les hôtels de grande hauteur. Ils sont résistants au gel et aux acides. Les carreaux de verre Skylights peuvent être installés dans l'une des applications suivantes : commercial, résidentiel, intérieur, extérieur, murs, dosserets, comptoirs, cheminées, contours de baignoire, murs et sols de douche, vanités et piscines. Les carreaux 1x1 peuvent être utilisés dans des applications au sol, mais la finition brillante sera susceptible de se rayer et pourrait également être glissante dans les zones humides. Chaque situation d'installation doit être soigneusement pensée pour une utilisation appropriée avant l'achat du matériel. Lors de l'installation des puits de lumière, vous devez utiliser un ensemble mince blanc modifié au latex qui répond aux normes pour les installations de verre. Lors de la coupe du verre, l'installateur peut utiliser des coupe-verre standard couramment utilisés dans les installations de verre, ou s'il utilise une scie à eau standard pour couper les carreaux, il doit utiliser une lame de verre spéciale disponible auprès de plusieurs fabricants de lames. S'ils n'utilisent aucune de ces méthodes, des éclats à l'avant et à l'arrière du verre peuvent se produire et affecter l'apparence finale du produit. Après avoir correctement utilisé les techniques de coupe susmentionnées, il y aura des arêtes vives au niveau des zones de coupe. Ces bords peuvent être adoucis en ponçant légèrement les bords ou en utilisant une pierre à récurer de haute qualité. Après l'installation, jointoyer avec n'importe quel coulis poncé en suivant les recommandations du fabricant.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |