Publier vos produits
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)
Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)

    Armatherm™ 500 Series - Foundation Wall (US)

    Traduit par Google,

    Armatherm™ 500 - Mur de fondation

    La réduction du flux thermique au sein de l'enveloppe thermique d'un bâtiment réduit la consommation d'énergie ainsi que les risques de condensation. Le matériau de rupture de pont thermique (TIM) Armatherm™ 500 réduit considérablement les pertes d'énergie dues aux ponts thermiques dans les connexions de l'enveloppe du bâtiment.

    Le matériau de rupture de pont thermique structurel Armatherm™ 500 est un polyuréthane thermodurcissable haute densité fabriqué en plusieurs densités.

    Le matériau de rupture de pont thermique Armatherm™ 500 peut supporter des charges élevées et dispose d'une sélection de quatre qualités de matériaux avec différentes capacités de résistance à la compression.

    Les blocs d'isolation thermique Armatherm™ 500 présentent un fluage très limité sous charge et n'absorbent pas l'eau grâce à leur structure cellulaire fermée. Par conséquent, les pertes d'énergie par ponts thermiques sont réduites au niveau des connexions de l'enveloppe du bâtiment. Le flux thermique, la consommation d'énergie et les risques de condensation sont ainsi minimisés.

    Les épaisseurs standard d'Armatherm™ 500 sont de 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm et 50 mm. De plus, ces plaques de polyuréthane haute densité peuvent être superposées ou personnalisées facilement pour obtenir la valeur U et l'épaisseur souhaitées. Extrêmement dynamique, il peut être utilisé partout dans le bâtiment, partout où une pénétration ou une sortie de transition traverse l'enveloppe. Il peut être découpé et percé facilement sur site, en cas de pont thermique. Les spécifications les plus courantes sont Armatherm™500-320 et Armatherm™500-490.

    L'Armatherm™500 est non seulement la solution idéale pour prévenir les ponts thermiques dans les bâtiments et réduire les déperditions thermiques, mais il convient également aux entrepôts frigorifiques pour protéger le sous-sol du gel. Indispensable pour le stockage des aliments surgelés, l'Armatherm™500 se place directement sous la base du poteau afin d'éviter le transfert de froid vers le sol.

    DALLE / FONDATION / MUR

    Les fondations font partie de l'enveloppe d'un bâtiment. La liaison entre la dalle au sol et le mur de fondation, ainsi que le mur au-dessus du mur de fondation, sont des zones propices aux ponts thermiques. Le matériau Armatherm™ série 500 peut supporter et transférer des charges jusqu'à 2 150 psi tout en minimisant les pertes d'énergie.

    Spécification
    • Foundation Wall Thermal Bridging Solution

      Specifications of Armatherm™ 500 Series 500-080 500-150 500-200 500-280
      Compressive Strength (psi) 210 560 1100 2150
      Compressive Modulus (psi) 6155 18130 29000 49300
      Sheer strength (psi) 145 167 257 310
      Thermal Conductivity (BTU in/hr ft 2F) 0.26 0.32 0.39 0.53
      R Value per Inch 3.85 3.1 2.6 1.9
      Operating Temperature (°F) -300 -300 -300 -300


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.armatherm-500-foundation-wall-thermal-bridging-us
    • Famille de produitsArmatherm™ 500
    • Groupe de produitsStructural Thermal Break
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Nom UNSPSCThermal insulation
    • Code UNSPSC301415
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15_89
    • Description de l'Uniclass 2015Thermal break connection plates
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud