Publier vos produits
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel
    AEROPAN

    AMAGEL A2 isolation thermique en Aérogel

    Amagel A2 représente une nouvelle étape importante dans le développement des produits isolants nanotechnologiques à base d’Aérogel siliceux.
    Il se compose d’une matrice isolante flexible à base de fibres de verre et d’une haute concentration d’Aerogel nanoporeux, en mesure de garantir les meilleures performances thermiques dans toutes les conditions d’application. Dans la recherche d’une protection thermique maximale, Amagel A2 se présente comme un isolant essentiel pour ses propriétés uniques:
    conductivité thermique extrêmement faible – 0,015 W7mK –,
    flexibilité supérieure,
    résistance à la compression,
    hydrophobicité, et facilité d’emploi.

    Amagel A2 peut être utilisé dans une plage de températures entre -50°C et +450°C.
    Amagel A2, disponible en épaisseurs de 3 à 60 mm, permet d’optimiser les espaces intérieurs pour les applications dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, en garantissant les valeurs de résistance thermique les plus élevées à épaisseur égale avec les matériaux isolants conventionnels. Son utilisation permet d’obtenir d’importants résultats dans des situations complexes, par exemple pour l’isolation des fenêtres ou de sections de toiture, en garantissant une réelle augmentation de l’efficacité énergique totale du bâtiment avec des excellents résultats thermiques et acoustiques. Grace aux valeurs R maximales par unité de surface par rapport à n’importe quel matériau isolant, Amagel A2 est le revêtement idéal pour le plus haut rendement énergétique dans la réalisation de murs sèches, sous les planchers, toitures, contre-châssis et cadrages des fenêtres. Contrairement aux isolants rigides et préformés, Amagel A2 s’adapte parfaitement à toute forme ou dessin: le matelas est doux et flexible, physiquement robuste mais avec une excellente récupération de la forme et des performances même après des phénomènes de compression sous charge. Sa composition spécifique garantit les meilleures performances de résistance au feu (Euroclasse A2), permettant ainsi l’application dans des conditions d’utilisation très compliquées ou lorsqu’une performance de niveau supérieur est requise.

    Amagel A2 a obtenu la certification CE qui certifie le respect de toutes les normes énergétiques et de performance de l’Union Européenne et le respect des standards de qualité et de sécurité les plus élevés

    Spécification
    • SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISOLATION THERMIQUE

      Realisation d’isolation thermique à base de panneaux, formé par Aerogel siliceux renforce avec des fibres de verre partiellement recyclées (feutre) et conforme aux CAM, certifie selon ISO14021:2016, du type Amagel A2, hydrophobe et respirant, fourni en panneaux d’une épaisseur nominale de 10/20/30/40/50/60 mm, avec une densité volumétrique de 200 kg/m3, une conductivité thermique de 0.016 W/mk, une température d’emploi de -50 ºC/ +450, réaction au feu Euroclasse A2 S1D0, perméable à la diffusion de vapeur (Sd= 0,07), imperméable à l’eau de surface et/ou immersion avec un angle de contact avec l’eau non inférieur à 150°, certifié en Classe A+ pour les émissions de COV.
      Produit marqué CE selon l’ETA 20/0562 du 16/07/2020.
      Idéale pour une utilisation dans les applications sèches, murs creux, toitures, sous chape et pour l’isolation thermique des surfaces complexes.

      TYPES ET FORMATS

      AMAGEL A2 est disponible en 2 différents formats pour les applications qui nécessitent un très faible niveau de poussière, typique des produits Aerogel.

      AMAGEL A2 en rouleau disponible en 3, 6 and 10 mm d’épaisseur
      AMAGEL A2 en panneau disponible en 10mm, 20 mm, 30 mm, 40mm, 50mm and 60mm d’épaisseur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AMAGEA3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMembre structurel
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation