Publier vos produits
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
AEROPAN® panneau isolant en Aérogel
    AEROPAN

    AEROPAN® panneau isolant en Aérogel

    Aeropan® est un panneau conçu pour l’isolation thermique des bâtiments qui nécessitent un degré d’isolation plus élevé dans le moins d’espace possible. Il s’agit d’un isolant Aérogel nanotechnologique associe à une membrane res-piratoire en polypropylène renforcée avec de la fibre de verre et a été conçu pour une isolation thermique d’épais-seur réduite.

    Avec une épaisseur de 10 mm – et une conductivité ther-mique de 0.015 W/mK – Aeropan® permets de réduire la dispersion d’énergie et de récupérer de l’espace dans les bâtiments civils, commerciaux et résidentiels.

    Les propriétés du panneau – conductivité thermique mini-male, flexibilité et résistance à la compression, hydrophobie et installation facile – en font un produit essentiel pour fournir des niveaux élevés d’isolation thermique, tant dans les nou-veaux bâtiments que dans le réaménagement des anciens. C’est le produit idéal pour les applications sur les murs périmétriques externes et les murs internes, intrados, rem-bourrage de fenêtres, toits et pour la résolution de ponts thermiques. Aeropan® est le choix idéal pour la restructuration extérieure et intérieure, ainsi que pour la récupération de bâtiments et pour les bâtiments historiques soumis à des contraintes architecturales qui exigent les plus hauts niveaux de confort de vie.

    Spécification
    • Réalisation d’un système de revêtement pour l’isolation thermique intérieure/extérieure, pour les surfaces verticales et horizontales, telles que les balcons en encorbellement ou similaires, composé d’un panneau semi-rigide, compo-sé d’une couche de AEROGEL siliceux renforcée avec des fibres de verre partiellement recyclées (feutre) couplé à une membrane en polypropylène respirant renforcé d’une maille en fibre de verre de type Aeropan®, imperméable et respirante, fournie en panneaux de 1400×720 mm, pour une épaisseur nominale de 10mm (ou en panneaux avec une épaisseur de 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm) avec une densité volumétrique de 230 kg/m3, conductivité thermique de 0.016 W/mK, résistance au chaud Rd de 0.63 m2K/W par cm d’épaisseur, température d’utilisation entre -50°C /+450°C, perméable à la diffusion de vapeur (μ 7), im-perméable à l’eau de surface et/ou à l’immersion avec un angle de contact de l’eau non inférieur à 150°, installé sur des surfaces planes ou courbes, verticales ou horizontales, après collage et installé sur des surfaces lisses, sèches, sans poussière, parfaitement intactes et sans aucune partie pointue.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AEROPAN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMembre structurel
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation