Publier vos produits
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame
    AEROPAN

    ISOCLIP système d’isolation par l’extérieur avec finition en grès cérame

    Le nouveau système ISOCLIP® est la solution idéale pour la couche d’isolation thermique d’une façade extérieure associée au grès cérame.

    Le nouveau système ISOCLIP® est la solution idéale pour l’isolation thermique d’une façade extérieure à revêtement combiné au grès cérame.

    En associant les qualités du matériel céramique à un système d’application innovant, ISOCLIP® se distingue par des performances élevées, une polyvalence maximale et une liberté de création totale. ISOCLIP® est un système composé d’un revêtement en matériau isolant sur lequel est insérée une tuile en grès cérame.

    Dans un seul panneau - prêt à l’emploi - la beauté des murs extérieurs est garantie, avec l’isolation thermique et acoustique, grâce à la pose des dalles au look désiré.

    ISOCLIP® est, donc, capable d’assurer:

    • Vitesse de pose, même dans des conditions therme-hygrométriques sévères

    • Haute résistance aux chocs

    • Zéro entretien

    • Large choix de finitions et de couleurs

    • Trois types de matériaux isolants à appliquer : Aerogel, Laine de Verre, EPS

    D’un point de vue esthétique, ISOCLIP® propose un large choix de grès cérame avec des finitions et des couleurs différentes en format 60x120 cm. Vous pouvez également choisir entre aucune série de revêtements de sol 120x120 d’épaisseur 2 cm pour donner la continuité entre la finition verticale de la paroi et horizontale de la chaussée.

    ISOCLIP® EST UN SYSTÈME BREVETÉ

    ISOCLIP® offre une solution sûre et durable pour assurer l’isolation thermique et acoustique du bâtiment et une protection contre les chocs. Avec la colle, quatre ancrants mécaniques convenablement façonnés fixent la feuille en grès cérame au panneau isolant et simultanément au bâtiment, de façon à supporter dans le temps toutes les contraintes auxquelles le revêtement est soumis, sans aucun entretien.

    Spécification
    • ISOCLIP® avec isolant à base d’Aerogel

      SOCLIP® à base d’Aerogel de silice est un panneau - 600x1200 mm -, couplé à Grès Cérame (6-10 mm), muni de cintres de sécurité en acier INOX.

      Il possède une résistance au feu Euroclasse A2-S1 D0 selon DIN 13501-1 et une conductivité thermique de 0.016 W/mK, selon UNI EN 12667.

      L’isolant à base d’Aerogel est disponible en différentes épaisseurs de 20 à 60 mm.

      ISOCLIP® avec isolant EPS

      ISOCLIP® avec isolant EPS, à haute densité additionné de graphite, est un panneau - 600x1200 mm - accouplé à Grès Cérame (6-10 mm), muni de cintres de sécurité en acier inoxydable.

      Il est doté d’une résistance au feu B - S1 D0 selon DIN 13501-1 et d’une conductivité thermique de 0.031 W/mK, selon UNI EN 13163.

      L’isolant EPS est disponible en différentes épaisseurs de 80 à 160 mm.

      ISOCLIP® avec isolant en laine de verre

      ISOCLIP® avec isolant en laine de verre - 600x1200 mm -, couplée à grès cérame (6-10mm), muni de cintres de sécurité en acier INOX.

      Il possède une résistance au feu Euroclasse A2-S1 D0 selon DIN 13501-1 et une conductivité thermique de 0.037 W/mK, selon UNI EN 12667.

      L’isolant en laine de verre est disponible en différentes épaisseurs de 80 mm à 160 mm

      Tous les panneaux ISOCLIP® sont certifiés CAM.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ISOCLIP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMembre structurel
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation