Publier vos produits
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    Traduit par Google,
    MARKWIK 21+ SÉCURISÉ SQ | Panneau de douche apparent 400x1500 mm en coque solid surface blanche, robinet de douche thermostatique séquentiel en laiton chromé, panneau d'accès pour un entretien facile
    Spécification
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7935
    • Famille de produitsMARKWIK 21
    • Groupe de produitsThermostatic mixing valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe