Publier vos produits
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

4.0 sur 5 étoiles4.0(26 Avis)
Traduit par Google,
Le système de douche à effet pluie thermostatique à montage mural noir mat Fontana Trieste avec douchette est un super ensemble de douche dont vous avez besoin pour la mise à niveau de votre salle de bain. Il s'agit d'un ensemble de douche complet avec une pomme de douche murale offrant un jet d'eau qui dirige des gouttelettes d'eau douces mais puissantes qui pleuvent directement vers le bas, assurant une expérience de douche sur tout le corps. Il vient dans une finition noire mate sophistiquée. En ce qui concerne les nouveaux systèmes de douche, Fontana Showers est certain d'avoir le design, la finition et les styles que vous désirez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-set_fs145302
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsShower Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures