Publier vos produits
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Traduit par Google,
La pomme de douche Lima Ultra mince avec mitigeur thermostatique dissimulé est un complément parfait à toute salle de bain. Le mitigeur thermostatique vous offre un contrôle complet de la température avec un dispositif anti-brûlure intégré, de sorte que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une baisse de température. Construction en laiton massif chromé Dispositif anti-brûlure intégré réglé sur 38¬8 Jets en caoutchouc anti-calcaire faciles à nettoyer Profondeur de paroi minimale de 3,42 po (87 mm) requise Pression d'eau minimale de 1,0 bar.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3061UH
    Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Dual Handle
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: see Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: S
    OLID BRASS
    Installation Type: Wall or Ceiling Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-set_fs3061uh
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsShower Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures