Publier vos produits
EDIT L BSN MXR RMTD CHROME

EDIT L BSN MXR RMTD CHROME

Traduit par Google,
Edit L Mitigeur de lavabo monté sur rebord - pas de vidage
Spécification
  • Rim mounted single lever basin Mixer without waste
Spécifications techniques
  • Réference unique.BC709
  • Famille de produitsEdit L
  • Groupe de produitsBasin Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.34
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni