Publier vos produits
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH

EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH

Traduit par Google,
Lavabo suspendu Edit R 50cm - un trou pour la robinetterie
Spécification
  • 50cm wall hung basin with one taphole
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0786
  • Famille de produitsEdit R
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)172
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)12.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni