Publier vos produits
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX BTR

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX BTR

    Traduit par Google,
    Sensorflow Mitigeur lavabo électronique monté sur jante avec mélange de température alimenté par batterie
    Spécification
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and battery power
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7550
    • Famille de produitsSensorflow
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • Date de publication2021-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets