Publier vos produits
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Traduit par Google,
Lavabo Sandringham 21 50 cm, 2 trous, avec trop-plein et trou de base
Spécification
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Spécifications techniques
  • Réference unique.E8946
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPedestal wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)189
  • Largeur (mm)506
  • Profondeur (mm)444
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks