Publier vos produits
Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Traduit par Google,
Cuvette WC Sandringham 21 adossée au mur
Spécification
  • back-to-wall wc pan with horizontal outlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.E8974
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWC pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)401
  • Largeur (mm)361
  • Profondeur (mm)521
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets