Publier vos produits
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Traduit par Google,
    Plaque de déclenchement simple mécanique Oleas M4 disponible en deux finitions différentes, Chrome et Matt Chrome
    Spécification
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S0766
    • Famille de produitsOLEAS
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)57
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)189
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText