Publier vos produits
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Traduit par Google,
    Septa Pro P1 Double plaque de commande pneumatique en métal
    Spécification
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S0775
    • Famille de produitsSEPTA PRO
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni