Publier vos produits
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Traduit par Google,
    Plaque de commande double métal mécanique Septa Pro M1
    Spécification
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S0858
    • Famille de produitsSEPTA PRO
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)1.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe