Publier vos produits
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Traduit par Google,
Lavabo rectangulaire 42 cm sous plan Contour 21 avec trop-plein
Spécification
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2689
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUndermounted wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)176
  • Largeur (mm)421
  • Profondeur (mm)351
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)6.05
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Description de l'Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks