Publier vos produits
Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Traduit par Google,
Fontaine et socle en acier inoxydable Purita 900 mm - remplisseur de bouteille d'eau
Spécification
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal - water bottle filler
Spécifications techniques
  • Réference unique.S5452
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsDrinking fountains packages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)310
  • Profondeur (mm)266
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Poids net (Kg)8.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains