Publier vos produits
Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler

Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler

Traduit par Google,

Le modèle 1212SF, refroidisseur d'eau ADA intérieur filtré Hi-Lo mural en acier inoxydable avec station de remplissage de bouteilles d'eau, comprend une vanne de barboteur électronique et un ensemble de barre de poussée, un remplisseur de bouteille actionné par capteur et une fonction de désactivation du barboteur.

Le refroidisseur d'eau mural Hi-Lo ADA Haws 1212SF avec station de remplissage de bouteilles d'eau est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. La conception Hi-Lo à double station permet un accès standard à la fontaine ADA haute/droite basse. Les électrovannes électroniques activées par la barre de poussée permettent une activation facile, et les barboteurs à régulation de pression dotés de protège-dents en caoutchouc antimicrobien flexible ne nécessitent aucun réglage. Le remplisseur de bouteilles activé par capteur permet un fonctionnement mains libres, et l'affichage électronique LED intuitif informe l'utilisateur du moment où l'eau est filtrée et du nombre de bouteilles en plastique économisées. De l'eau fraîche et toujours filtrée avec la fonction de contrôle électronique du cycle de vie arrête le débit d'eau lorsque le filtre atteint sa capacité en gallons. Le débit recommencera lorsque le filtre sera remplacé.

  • Protège-dents flexible pour protéger contre les blessures.
  • Débit du barboteur autorégulateur - pas besoin de s'adapter aux différentes pressions d'eau entrantes
  • Tête de barboteur vissée anti-rotation
  • Évaporateur de réfrigération économe en énergie : serpentin d'évaporateur sans réservoir amélioré utilisant la technologie de refroidissement par masse thermique, avec une teneur en eau rincée à 100 % à chaque utilisation
  • Remplisseur de bouteilles mains libres actionné par capteur
  • Le capteur anti-vandalisme résiste aux rayures et aux projections de gouttelettes d'eau.
  • La fonction de purge automatique effectue automatiquement un cycle toutes les 24 heures pour assurer un approvisionnement en eau douce ainsi que l'intégrité du piège.
  • Zone de remplissage de bouteilles éclairée par LED
  • Taux de remplissage rapide de 1,1 GPM (en fonction de la pression entrante) pour station de remplissage de bouteilles d'eau
  • La fonction intelligente d'économie d'énergie éteint le système de réfrigération après 2 heures de non-utilisation et les lumières sont éteintes, et redémarrent automatiquement lorsqu'elles sont utilisées ou que la lumière revient à la normale.
  • Programmable pour être arrêté pendant les fermetures planifiées des installations, les week-ends, etc.
  • Zone à fort trafic équipée d'un filtre d'une capacité de 3 000 gallons (11 356 L)
  • Peau en acier inoxydable 304 durable et facile à nettoyer
  • Compatibilité d'installation de rénovation sur de nombreux refroidisseurs d'eau existants
  • Voies navigables 100 % sans plomb
  • La conception unique du bassin réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
  • Structure en acier galvanisé
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
  • Conçu et assemblé aux États-Unis

Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2. N° 120. Conforme à l'ADA aux normes ICC A117.1, CSA B651 et ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, basée sur une eau d'entrée de 80 degrés et une température ambiante de 90 degrés. ID FCC : 2AUAN-1200SF et IC : 25959-1200SF. Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 1212SF indoor wall-mount ADA Hi-Lo stainless steel filtered water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern Hi-Lo (dual fountain) design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of filter usage, programming, and error codes. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. Bottle filler basin drains directly to the unit's waste. The system includes electronic front push bar controlled solenoid valves, .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler heads with flexible antimicrobial mouth guards, bubbler heads deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 34-1/16 x 40-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1212sf
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWater Bottle Filler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures