Publier vos produits
Haws 1011HSA.8 RIVIVE Hydration Station™ Chilled Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

Haws 1011HSA.8 RIVIVE Hydration Station™ Chilled Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

Traduit par Google,

Le refroidisseur d'eau électrique et station de remplissage de bouteilles modèle 1011HSA.8, résistant au vandalisme et sans obstacle, offre une performance d'eau potable réfrigérée de 30,3 L (8 gph) dans une enveloppe en acier inoxydable technique. Cette fontaine murale à bol tourbillonnant offre le seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné à partir d'une barre solide, est entièrement réparable par l'avant de l'ensemble à bouton-poussoir offrant un accès à la cartouche de contrôle de l'eau et au filtre d'alimentation en eau intégré, et dispose d'un accès frontal au réglage de la hauteur du jet d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la vanne. Équipé de fonctions de protection telles que des têtes de barboteur résistantes au vandalisme, des filtres à déchets et des plaques inférieures, ce refroidisseur d'eau électrique décourage rapidement les vandales. Les avantages de la fontaine et du remplissage de bouteilles comprennent :

  • Le corps de vanne en acier inoxydable des fontaines est le seul sur le marché usiné à partir de barres solides
  • Ensembles de cuvettes en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 montés sur des supports muraux en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent les barboteurs, les bols, les boutons, les drains et les plaques inférieures
  • Plomberie d'évacuation des eaux usées conçue avec suffisamment d'espace d'accès pour l'arrêt de l'eau, la boîte de jonction électrique, le filtre et les connexions de vidange
  • Ouverture de bouteille à capteur de 12 pouces éclairée par LED avec débit de remplissage rapide de 1,1 gpm et flux laminaire avec accès frontal pour changer le filtre
  • Cartouche filtrante à contrôle électronique du cycle de vie d'une capacité de 3 000 gallons (11 356 L), avec voyant de remplacement du filtre. Lorsque le filtre expire, le solénoïde arrête de distribuer l'eau au remplisseur de bouteilles
  • La fonction intelligente d'économie d'énergie éteint le système de réfrigération après 2 heures de non-utilisation et redémarre automatiquement lorsqu'il est utilisé
  • La fonction de purge automatique effectue automatiquement un cycle toutes les 24 heures, en cas de non-utilisation, pour assurer un approvisionnement en eau fraîche ainsi que l'intégrité du siphon
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Menu d'affichage qui indique le réglage de la plage du capteur, la réinitialisation d'usine, la lecture de la version du logiciel/micrologiciel et la lecture des erreurs, ainsi qu'un compteur de bouteilles indiquant le nombre de bouteilles enregistrées
  • Le capteur anti-vandalisme résiste aux rayures et aux projections d'eau et est séparé de l'écran pour l'entretien.
  • Entretien facile avec accès frontal à la fontaine pour le réglage des vannes et le remplacement des cartouches

Le modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à boire, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme au California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ou conçus pour des applications extérieures ou des piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie.

Spécification
  • Model 1011HSA.8 RIVIVE™ Hydration Station™ vandal-resistant wall-mounted ADA chilled drinking fountain and recessed motion-activated bottle filler features dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipes. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, smart energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5

Spécifications techniques
  • Réference unique.1011hsa-8-wall-mount-recessed-bottle-filling-station-with-dual-hi-lo-fountains
  • Famille de produitsRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • Groupe de produitsHi Lo Fountains and Bottle Filling Station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains