Publier vos produits
Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve
Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve

    Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve

    Traduit par Google,

    Une vanne thermostatique concentrique avec contrôles de débit et de température séparés, pré-installée dans un boîtier en acier inoxydable avec plaque de recouvrement pour une installation et un entretien faciles.

    Spécification
    • ◦ Type: Concentric thermostatic shower mixer valve

      ◦ Includes: Extended lever, mounting box with stainless steel cover plate, isolating valves and filters

      ◦ Approval: WRAS and TMV3 approved

      ◦ Thermostatically controlled valve pre-plumbed into stainless steel box

      ◦ Installation: "First Fix"- installation should be done before walls construction are finished (easy to install and accessible mounting box)

      ◦ Features: Automatic shut off - temperature safety stop adjustable between 43-48°C and automatic safe shut off if hot or cold supply fails

      ◦ Operating water pressure between 0.1 to 5.0 bar

      ◦ Can be used with gravity or high pressure shower kits

      ◦ Comes with multiple fixing points

      ◦ Frequently used in education, factory, general healthcare, hospitals, hotels, sports and leisure applications.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S6933
    • Famille de produitsCommercial Line
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)4.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves