Publier vos produits
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Traduit par Google,

    Siphon de bouteille 1 1/4", refermeture en plastique, joint de 75 mm, blanc

    Spécification
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S8920
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBASIN WASTE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)75
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins wastes
    • Numéro OmniClass23-39 29 11
    • Titre OmniClassWaste Water Drains