Publier vos produits
EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

Traduit par Google,
L'ensemble de ventilateurs Armstrong EHF assure la distribution de l'humidité lorsqu'un système de conduits de traitement de l'air n'est pas disponible. Les unités EHF attrayantes sont conçues pour être utilisées avec les unités de vapeur atmosphérique Armstrong et offrent ces avantages :
  • Polyvalence. L'unité EHF-2 peut être installée directement sur les humidificateurs modèle EHU-701. L'unité EHF3 se montera directement sur l'EHU-703. Les ensembles de ventilateurs peuvent également être accrochés à un mur, ce qui permet l'introduction d'humidité avec n'importe quel humidificateur atmosphérique monté dans une autre zone.
  • Construction en acier robuste. Les armoires des ventilateurs sont fabriquées en acier de calibre 18 et recouvertes d'un émail époxy résistant. La couleur est assortie à la famille EHU.
  • Longue durée de vie du ventilateur. La conception "Air-over" refroidit le moteur du ventilateur pour une longue durée de vie.


Capacité et informations électriques
La capacité maximale de dispersion de l'humidité de chaque ensemble de ventilateur de zone EHF-2 est de 30 lb/h (13,6 kg/h). La capacité maximale de dispersion de l'humidité de chaque ensemble de ventilateur de zone EHF-3 est de 120 lb/h (54,4 kg/h).

REMARQUE : L'ensemble de ventilateur EHF-2 nécessite une alimentation électrique séparée de 120 volts.
Spécifications techniques
  • Réference unique.16729
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres